×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

DisplayPort® till HDMI-adapter med USB-audio

Produkt ID: DP2HDMIUSBA

Anslut en HDMI®-skärm till en DisplayPort®-källa med audio

Funktioner
  • DisplayPort®-video med genomströmning av USB-audio till en enda HDMI®-kabel

  • Stöder HDTV-upplösningar på upp till 1080p (1920x1080)

  • USB-driven - Ingen extern strömkälla behövs

Flera funktioner . . .
  • Stöder okomprimerad tvåkanalers audio som t.ex. LPCM

  • Kabel som är enkel att använda, ingen mjukvara/drivrutin behövs

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:


tillgänglig i
80,12 € EUR exkl. moms
100,15 € inkl. moms

ID: DP2HDMIUSBA

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

DP2HDMIUSBA adaptern för anslutning mellan DisplayPort® och HDMI® med USB-audio är en kostnadseffektiv lösning som låter dig ansluta en HDMI-kapabel HDTV till enhet med en DisplayPort-utgång så att du slipper uppgradera din TV.

Konverteraren/adaptern för anslutning mellan DisplayPort och HDMI har en kompakt design som tar upp minimalt med utrymme och strömförses via USB-anslutningen så att ingen otymplig extern strömkälla eller eluttag behövs. Koppla helt enkelt in de integrerade USB- och DisplayPort-kontakterna i din PC eller Mac® och använd önskad längd av HDMI-kabeln för att ansluta till TV:n/skärmen. Den analoga tvåkanalers audio-signalen passerar genom HDMI-anslutningen och levererar video-signalen och den tillhörande audio-signalen med en enda HDMI-kabel.

DP2HDMIUSBA är en passiv adapter som kräver en DP++-port (DisplayPort++), vilket betyder att även DVI och HDMI-signaler kan passera genom porten.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Denna kompakta USB-drivna adapter för anslutning mellan DisplayPort® och HDMI® är en enkel lösning som minimerar röran genom att kombinera flera kablar (audio och video) till en
  • Stöd för USB-audio med genomströmning till en enda HDMI-kabel låter dig sända video och tillhörande audio även om DisplayPort-enheten bara kan sända video
  • Plug-and-play-lösning som inte behöver program/drivrutiner och du kommer igång på ett par sekunder
Användning
  • Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor
  • Behåll din befintliga HDMI®-skärm och använd den med din DisplayPort-enhet
  • Sänd audio/video från din DisplayPort-kapabla PC eller Mac till dina A/V-enheter (HDTV eller mottagare) för ett större visningsområde och högre ljud
Produktnummer
Ingram Micro Sweden V931515
UPC Code 065030842792
Information om garanti
Warranty 2 Years
Hårdvara
Konverterartyp Passiv
Audio Ja
Industristandarder DisplayPort® 1.1a
Höghastighets-HDMI®
Utsignal HDMI
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20 pin) Med lås Hane
1 - USB A (4 pin) Hane
Connector B 1 - HDMI (19 pin) Hona
Prestanda
Maximal digital upplösning 1920x1200 / 1080p
Stöd för widescreen Ja
Audio-specifikationer 5.1 surroundljud
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav DP++-port (DisplayPort ++) behövs på videokortet eller videokällan (Stöd för genomströmning av DVI och HDMI måste finnas)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Kabellängd 610 mm [24 in]
Produktlängd 700 mm [27.6 in]
Produktbredd 55 mm [2.2 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktvikt 84.8 g [3 oz]
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Röd - Ström
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Strömförbrukning 2W (max)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 10~85 % RH
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DisplayPoct och USB-audio till HDMI-adapter
Certifikat
Mini DisplayPort® to HDMI® Adapter with USB Audio
MDP2HDMIUSBA

Mini DisplayPort® to HDMI® Adapter with USB Audio

Connect an HDMI® display to a Mini-DisplayPort® source with audio

83,94 € exkl. moms
104,93 € inkl. moms

DisplayPort® till HDMI®-videoadapter
DP2HDMI

DisplayPort® till HDMI®-videoadapter

Anslut din HDMI®-bildskärm eller din HDTV till en DisplayPort®-utrustad dator

25,05 € exkl. moms
31,31 € inkl. moms

DisplayPort till VGA videoadapter
DP2VGA

DisplayPort till VGA videoadapter

Anslut din VGA-bildskärm till en DisplayPort-utrustad dator

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms

Mini DisplayPort till DVI-videoadapter
MDP2DVI

Mini DisplayPort till DVI-videoadapter

Anslut en DVI-skärm till en PC eller MAC med Mini DisplayPort®

19,20 € exkl. moms
24,00 € inkl. moms

Mini DisplayPort® till HDMI®- videoadapter
MDP2HDMI

Mini DisplayPort® till HDMI®- videoadapter

Anslut en HDMI®-skärm till en PC eller MAC med Mini DisplayPort®

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms

Mini DisplayPort till VGA-videoadapter
MDP2VGA

Mini DisplayPort till VGA-videoadapter

Anslut din VGA-skärm till en dator med en Mini DisplayPort

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms

DisplayPort till DVI videoadapter
DP2DVI

DisplayPort till DVI videoadapter

Anslut en DVI-bildskärm till DisplayPort-utgång med enkelt läge från din dator

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms

6 ft High Speed HDMI® Cable – Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable – HDMI to HDMI M/M
HDMIMM6

6 ft High Speed HDMI® Cable – Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable – HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your High Speed HDMI®-equipped devices

9,31 € exkl. moms
11,64 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.