×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

VGA till Cat 5 skärmförlängarset (80 m) - VGA Cat5-förlängare

Produkt ID: ST121UTPEP

Förläng en VGA-signal till en fjärrskärm med Cat5-kablage

Funktioner
  • Förlänger videosignal med upp till 80 m.

  • Stöder upplösningar på 1920x1200 eller 1600x1200 vid 50 m

  • Stöder upplösningar på 1280x1024 eller 1024x768 vid 80 m

Flera funktioner . . .
  • Monteringsfäste medföljer

  • En enda strömadapter kan anslutas vid den lokala änden eller den andra

  • Använder standard Cat 5 eller bättre kablage

  • Setet består av 1 basenhet och 1 fjärrenhet

  • Ren hårdvarudesign, ingen mjukvara eller drivrutin behövs

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:


tillgänglig i
173,99 € EUR exkl. moms
217,49 € inkl. moms

ID: ST121UTPEP

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

ST121UTPEP VGA-videoförlängare över Cat 5 - punkt-till-punkt låter dig ansluta en VGA fjärrskärm/projektor upp till 80 m bort från källan för VGA-signalen. ST121UTPEP är ett set som inkluderar både en lokal enhet och en fjärrenhet och är en komplett lösning för anslutningar med en enda källa/skärm som sänder VGA-källsignalen över en vanlig Ethernet-kabel (Cat5e eller bättre UTP-kabel, avslutad med RJ45-kontakter).

ST121UTPEP erbjuder en bekväm och kostnadseffektiv VGA-distribution och behöver bara en strömadapter som kan installeras vid antingen den lokala änden eller den andra, beroende på vad som passar dig bäst.

För att garantera en trasselfri installation av ST121UTPEP medföljer ett monteringsfäste till mottagaren för att minimera onödiga sladdhärvor.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • ST121UTPEP behöver bara en strömadapter som installeras vid antingen den lokala enheten eller den andra, beroende på vad som passar dig bäst.
  • Förlänger anslutningsavståndet för VGA-skärmar med upp till 80 meter och ger större valfrihet vid placering av utrustning
  • Monteringsfäste medföljer för montering på väggar, skrivbord eller i kabinett för en städad och hanterbar lösning
Användning
  • Placera skärmen i ett lämpligt uppvisningsområde medan utrustningen placeras någon annanstans i en ren och säker miljö
  • Idealiskt för digitala skyltar i finans-, utbildnings och affärssektorn
  • Förläng din skärm över industriområden med tuff miljö
  • Perfekt för videokonferenser i styrelserum och kontorsmiljöer
  • Optimera placering av demostationer vid uppvisningar och i hörsalar
Produktnummer
Ingram Micro Sweden V930873
UPC Code 065030835398
Information om garanti
Warranty 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Kablage Cat 5 UTP
Kedjekoppling Nej
Portar 1
Kontakt(er)
Fjärrenhetskontakter 1 - RJ-45 Hona
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Lokala enhetskontakter 1 - RJ-45 Hona
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Prestanda
Maximalt avstånd 80 m / 260 ft
Stödda upplösningar 1920x1200 @ 50m(164ft)
1280x1024 @ 80m(260ft)
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Upplösningen kan variera vid avstånd beroende på kabelkvalitet. Cat 5e UTP-kablar rekommenderas.
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 138 mm [5.4 in]
Produkthöjd 25 mm [1 in]
Produktlängd 100 mm [3.9 in]
Produktvikt 36 g [1.3 oz]
Ström
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Utspänning 12 DC
Utström 0.6A
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.2 kg [2.7 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - VGA över Cat5-sändare
1 - VGA över Cat5-mottagare
1 - Installationsfäste (med skruvar)
1 - VGA-kabel
1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)
1 - Instruktionsbok
Certifikat
VGA-videoförlängare över Cat 5 med 4 portar (UTPE Serien)
ST124UTPE

VGA-videoförlängare över Cat 5 med 4 portar (UTPE Serien)

Förläng och distribuera VGA-videosignalen till upp till fyra fjärrskärmar med Cat 5-kablage

192,29 € exkl. moms
240,36 € inkl. moms

VGA-videoförlängare över Cat 5 med 8 portar (UTPE Serien)
ST128UTPE

VGA-videoförlängare över Cat 5 med 8 portar (UTPE Serien)

Förläng och distribuera VGA-videosignalen till upp till åtta fjärrskärmar med Cat 5-kablage

296,45 € exkl. moms
370,56 € inkl. moms

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH100B

100 ft Cat5e Blue Molded RJ45 UTP Cat 5e Patch Cable - 100ft Patch Cord

Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability

24,12 € exkl. moms
30,15 € inkl. moms

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH50BL

50 ft Cat5e Blue Molded RJ45 UTP Cat 5e Patch Cable - 50ft Patch Cord

Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability

12,72 € exkl. moms
15,90 € inkl. moms

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH75BL

75 ft Cat5e Blue Molded RJ45 UTP Cat 5e Patch Cable - 75ft Patch Cord

Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability

14,54 € exkl. moms
18,18 € inkl. moms

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F

7,51 € exkl. moms
9,39 € inkl. moms

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F

76,45 € exkl. moms
95,56 € inkl. moms

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F

21,01 € exkl. moms
26,26 € inkl. moms

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ_50

50 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connection without losing video signal quality

42,79 € exkl. moms
53,49 € inkl. moms

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

1,8 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 till HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

7,51 € exkl. moms
9,39 € inkl. moms

15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
MXT105HQ

15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connection without losing video signal quality

15,14 € exkl. moms
18,93 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.