×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

2,5" och 3,5" 40-stifts hane IDE till SATA-adapter-konverterare

Produkt ID: IDE2SAT

Anslut din SATA-enhet till ett IDE-moderkort

Funktioner
  • Anslut en SATA-enhet till ett IDE/ATA-moderkort eller kontrollerkort

  • Komplett hårdvarulösning, ingen mjukvara behövs

  • Stöd för 48-bit Logical Block Addressing (LBA)

Flera funktioner . . .
  • Kompatibel med SATA-specifikation revision 1.0

  • Kompatibel med Ultra ATA 133-specifikationen

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:


tillgänglig i
20,35 € EUR exkl. moms
25,44 € inkl. moms

ID: IDE2SAT

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

IDE/ATAPI till SATA-adaptern låter dig ansluta en SATA-enhet till ett moderkorts IDE/ATA 33/66/100/133-port.

IDE/SATA-adaptern ger en kostnadseffektiv lösning för att ansluta nyare SATA-enheter till äldre moderkort och IDE-moderkortsportar och på så vis elimineras behovet av att uppgradera moderkortet för att fungera med enheterna.

IDE till SATA-adaptern sparar tid och bekymmer och kan anslutas genom en enkel plug-and-play-installation och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Anslut en SATA-enhet till ett IDE-system utan att installera några drivrutiner eller program.
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support
Användning
  • En intern lösning vid anslutning av SATA-hårddisk till ett moderkort med stöd av IDE-gränssnitt.
  • Idealisk vid användning med äldre moderkort som inte stöder SATA.
Produktnummer
Ingram Micro Sweden V930647
UPC Code 065030826082
Information om garanti
Warranty Lifetime
Hårdvara
Chipset-ID Marvell - 88SA8052
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 133 MB/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA) Hane
1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
1 - SP4 (4-stifts, ström till liten enhet) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav En IDE-kontroller och ATA-kabel (ingår ej)
Utseende
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 23 mm [0.9 in]
Produktlängd 75.5 mm [3 in]
Produktvikt 15 g [0.5 oz]
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (40°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Luftfuktighet 15~90% RH
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - IDE till SATA-adapter
1 - LP4 Molex till SP4 strömkabel
1 - Instruktionsbok
Certifikat
USB 2.0 till SATA/IDE komboadapter för 2,5/3,5
USB2SATAIDE

USB 2.0 till SATA/IDE komboadapter för 2,5/3,5" SSD/HDD

Anslut snabbt och enkelt SATA- och/eller IDE-hårddiskar genom USB 2.0

33,95 € exkl. moms
42,44 € inkl. moms

IDE to SATA Adapter Converter
PATA2SATA2

IDE to SATA Adapter Converter

Connect 2 SATA hard drives to an IDE motherboard or card

16,78 € exkl. moms
20,98 € inkl. moms

40 Pin Female IDE to SATA Adapter Converter
IDE2SAT25

40 Pin Female IDE to SATA Adapter Converter

Allows connection of a SATA device to an IDE motherboard or card

15,77 € exkl. moms
19,71 € inkl. moms

Dual Drive Ultra ATA IDE Cable

3,18 € exkl. moms
3,98 € inkl. moms

LP4 till 2x LP4 ström Y-splitterkabel M/F
PYO2L

LP4 till 2x LP4 ström Y-splitterkabel M/F

Anslut två LP4-enheter (CD/DVD-ROM-enheter etc.) till en enda LP4-kontakt

1,66 € exkl. moms
2,08 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.