×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com
/ HDD dockningsstationer

HDD dockningsstationer

Våra HDD-dockningsstationer ger enkel och tidssparande åtkomst till data lagrad på hårddiskar genom USB, eSATA eller både och, utan att behöva installera enheten i ett chassi eller montera den i ett kabinett.

Tillämpade filter

--Enhetstyp: SATAX

Antal enheter

-- 1
-- 2
-- 4

Enhetsstorlek

Gränssnitt

Fläkt(ar)

-- Ja
-- Nej

UASP-stöd

-- Ja
-- Nej

För vårt hela HDD dockningsstationer sortiment, besök vår europeiska sida.

Visar 1-10 av 18 resultant

Sortera: Relevans| Nyast | Pris | Alfabetisk
Sida: 1 2 | Visa alla
Dubbel USB 3.0-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5
SDOCK2U33

Dubbel USB 3.0-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5" SSD/HDD-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Docka två 2,5" eller 3,5" SATA III SSD/HDD-enheter över USB 3.0 med UASP

104,99 € exkl. moms
131,24 € inkl. moms

eSATA/USB 3.0-dockningsstation med UASP för SATA III-SSD/HDD
SDOCKU33EBV

eSATA/USB 3.0-dockningsstation med UASP för SATA III-SSD/HDD

Docka dina 2,5" eller 3,5" SATA 6 Gbps SSD/HDD-enheter över eSATA eller USB 3.0 med UASP

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms

Dubbel USB 3.0/eSATA-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5
SDOCK2U33EB

Dubbel USB 3.0/eSATA-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5" SATA SSD/HDD-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Anslut och byt enkelt ut två 2,5" eller 3,5" SATA III-enheter genom eSATA eller USB 3.0

110,99 € exkl. moms
138,74 € inkl. moms

Extern dockningsstation för 2,5
SDOCKU33EF

Extern dockningsstation för 2,5" eller 3,5" SATA III-hårddiskar på 6 Gbps – eSATA eller USB 3.0 med UASP

Anslut och byt ut hårddiskar och solid state-enheter enkelt till och från datorsystemet med den extra fördelen med en inbyggd kylfläkt

81,99 € exkl. moms
102,49 € inkl. moms

USB 3.0 till SATA 6 Gbps dockningsstation med 4 fack, UASP & dubbla fläktar för SATA-hårddiskar - 2,5/3,5 tums SSD/HDD dockningsstation

253,99 € exkl. moms
317,49 € inkl. moms

eSATA USB 3.0 till dockningsstation med 4 fack för SATA-hårddiskar för 2,5/3,5 HDD
SATDOCK4U3E

eSATA USB 3.0 till dockningsstation med 4 fack för SATA-hårddiskar för 2,5/3,5 HDD

Få snabb tillgång till fyra 2,5"/3,5" SATA HDD över USB 3.0 eller eSATA

242,99 € exkl. moms
303,74 € inkl. moms

USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD
SATDOCKU3S

USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD

Möjliggör snabb växlingsbar åtkomst till din 2,5 tums- eller 3,5 tums-hårddisk via USB 3.0

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms

USB 3.0 Dual SATA Hard Drive Docking Station with integrated Fast Charge USB Hub UASP support and Fan - Black
SDOCK2U33HFB

USB 3.0 Dual SATA Hard Drive Docking Station with integrated Fast Charge USB Hub UASP support and Fan - Black

Dock up to two 2.5” or 3.5” SATA SSDs/HDDs in a stylish black docking station with an integrated 2-port USB 3.0 hub

136,99 € exkl. moms
171,24 € inkl. moms

USB 3.0-dockningsstation med UASP för SATA III-SSD/HDD
SDOCKU33BV

USB 3.0-dockningsstation med UASP för SATA III-SSD/HDD

Docka dina 2,5" eller 3,5" SATA III SSD/HDD-enheter över USB 3.0 med UASP

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms

USB 3.0 Dual SATA Hard Drive Docking Station with integrated Fast Charge USB Hub UASP support and Fan - White
SDOCK2U33HFW

USB 3.0 Dual SATA Hard Drive Docking Station with integrated Fast Charge USB Hub UASP support and Fan - White

Dock up to two 2.5” or 3.5” SATA SSDs/HDDs in a stylish white docking station with an integrated 2-port USB 3.0 hub

132,99 € exkl. moms
166,24 € inkl. moms

Sida: 1 2 | Visa alla