×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Bärbar eSATA USB till fristående SATA HDD-hårddiskduplikatordocka

Produkt ID: SATDUPUEEU

Klona 2,5 tums eller 3,5 tums hårddiskar när du är på språng - utan anslutning till en värddator

Funktioner
  • Fristående sektorvis kopiering

  • Knappväxling mellan hårddiskduplikatorläge och dockningsstationsläge

  • Kompakt, liten formfaktor i fickformat

Flera funktioner . . .
  • En SATA kompatibel med eSATA revision 2-värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp till 3 Gbps

  • Kompatibel med höghastighets USB 2.0-värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp till 480 Mbps

  • LED-förloppsindikator som visar dupliceringsstatus

  • Med stöd för SATA-hårddiskar revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • Stöd för hårddiskar (HDD) eller solid state-enheter (SDD) med 2,5 eller 3,5 tums formfaktor

  • Kompatibel med hotswap och plug-and-play

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:


47,99 € EUR exkl. moms
47,99 € inkl. moms

ID: SATDUPUEEU

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår
europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

SATDUPUEEU bärbar SATA-hårddiskduplikator med eSATA och USB är en enkel hårdvarulösning för att duplicera/klona SATA-hårddiskar. Den kan även anslutas till en stationär eller bärbar dator och användas som hårddiskdocka.

Om du använder SATDUPUEEU som fristående hårddiskduplikator kan du skapa exakta 1-till-1-sektorkloner från en hårddisk till en annan, inklusive partition och startsektor och alla data med en hastighet på upp till 72 Mbps. Om du använder SATDUPUEEU som en extern hårddiskdocka stödjer den plug-and-play-installation och ansluts till datorn via USB 2.0 eller eSATA, vilket ger dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps respektive 3 Gbps. Enheter med hög kapacitet (testad med upp till 4 TB 3,5"- och 1 TB 2,5"-enheter per fack) kan användas för att förbättra datorns lagrings/kopieringsmöjligheter.

Fördelarna med StarTech.com
  • Fristående kloning med LED-indikator som visar förloppet skapar 1:1-kopior av hårddiskar utan att ansluta till värddatorn
  • Supersnabb växling från duplikator till USB 2.0- eller eSATA-dockningsanslutning med endast en knapptryckning gör att anslutna datorsystem kan läsa/skriva till hårddiskarna.
  • En unik, kompakt design som får plats i handen som är enkel att använda och ta med
Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000
Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
Linux

Användning
  • Kriminaltekniker som behöver ha speglingar/kloningar för att skapa en exakt kopia av källdisken på en annan hårddisk.
  • Yrkesverksamma som behöver identiska säkerhetskopior när det är av yttersta vikt att datan är komplett, som till exempel vid dataåterställning
  • Snabb dataåtkomst från en hårddisk utan att behöva installera den internt i ett system eller i ett kabinett.
  • Tekniker som vill få åtkomst till hårddiskar för säkerhetskopiering/dataåterställning eller behöver byta hårddiskar ofta
  • Tekniker som behöver hårddiskdockor och/eller dupliceringsmöjligheter när de är ute på fältet
Produktnummer
Ingram Micro Sweden V931558
UPC Code 065030843386
Information om garanti
Warranty 2 Years
Hardware
Interface USB 2.0 & eSATA
Number of Drives 2
Drive Size 2.5in & 3.5in
Drive Type SATA
Chipset ID JMicron - JMB352U
Connector(s)
Drive Connectors 2 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin)
Host Connectors 1 - eSATA (7 pin; Data)
1 - USB Mini-B (5 pin)
Performance
Type and Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
SATA II (3 Gbps)
Max Drive Capacity För närvarande testad med upp till 4 TB 5400 RPM-hårddiskar per fack (totalt 8 TB) och 1 TB 5400 RPM 2,5"-hårddiskar (totalt 2 TB)
Insertion Rating 15, 000 Cycles
Software
OS Compatibility Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000
Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
Linux
Special Notes / Requirements
System and Cable Requirements Tillgänglig USB- eller eSATA-port
Note Vid duplicering måste målhårddisken vara lika stor som eller större än källhårddisken.

Om källenheten har en EISA-partition (Extended Industry Standard Architecture) måste den tas bort före kopiering.

eSATA-drift med två hårddiskar installerade kräver en eSATA-värdkontroller med stöd för port-multiplicering. Om eSATA-värdporten inte stödjer portmultiplicering, upptäcks endast en hårddisk.

Physical Characteristics
Color Black
Enclosure Type Plastic
Product Length 80 mm [3.1 in]
Product Width 70 mm [2.8 in]
Product Height 16.3 mm [0.6 in]
Product Weight 45 g [1.6 oz]
Indicators
LED Indicators 1 - Förloppsindikator/Enhetsaktivitet (grön)
1 - Lägesindikator (grön – JBOD, röd – duplicering)
2 - Hårddisk upptäckt (grön)
Power
Input Voltage 110 ~ 240 AC
Input Current 1000 mA
Output Voltage 12/5 DC
Output Current 2A
Environmental
Operating Temperature 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Storage Temperature -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humidity 8% ~ 90% RH
Packaging Information
Package Quantity 1
Shipping (Package) Weight 560 g [19.8 oz]
What's in the Box
Included in Package 1 - Bärbar hårddiskduplikator
1 - USB 2.0-kabel - 1 m
1 - Strömadapter
1 - Instruktionsbok
Certifikat
USB till IDE SATA fristående dockningsstation för HDD-duplikator
UNIDUPDOCK

USB till IDE SATA fristående dockningsstation för HDD-duplikator

Klona en kombination av 2,5" eller 3,5" IDE- eller SATA-hårddiskar

232,21 € exkl. moms
(232,21 € inkl. moms)

SATA-hårddisk-HDD-hårddiskdocka – eSATA USB
SATDOCK22RE

SATA-hårddisk-HDD-hårddiskdocka – eSATA USB

Skapa en exakt kopia av en 2,5 tums eller 3,5 tums SATA-hårdisk till en annan, utan ansträngning och utan dator

83,69 € exkl. moms
(83,69 € inkl. moms)

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3

3 ft Shielded External eSATA Cable M/M

Connect your external SATA storage devices to your Laptop or desktop.

6,87 € exkl. moms
(6,87 € inkl. moms)

SATA till 2,5 tums eller 3,5 tums IDE-hårddiskadapter för HDD-dockningsstationer
SAT2IDEADP

SATA till 2,5 tums eller 3,5 tums IDE-hårddiskadapter för HDD-dockningsstationer

Använd 2,5 tums eller 3,5 tums IDE-hårddiskar i en SATA HDD-dockningsstation

25,68 € exkl. moms
(25,68 € inkl. moms)

15 cm Mini USB 2.0-kabel A till mini B
USB2HABM6IN

15 cm Mini USB 2.0-kabel A till mini B

Optimal filöverföringsprestanda på din mp3-spelare, handdator eller videokamera med Mini-USB

2,15 € exkl. moms
(2,15 € inkl. moms)

Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1

30 cm Mini USB 2.0-kabel - A till mini B - M/M

Kort, kompakt, ekonomisk Mini USB-kabel, perfekt för att ladda och synka BlackBerry, mobiltelefoner och kameror

2,34 € exkl. moms
(2,34 € inkl. moms)

Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M

2,40 € exkl. moms
(2,40 € inkl. moms)

Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6

1,8 m Mini USB-kabel - A till Mini B

Anslut din bärbara enhet (USB Mini) till en dator via ett standard USB 2.0 typ A-uttag.

2,36 € exkl. moms
(2,36 € inkl. moms)

Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM10

10 ft USB 2.0 Cable - USB A to Mini B

Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot

2,65 € exkl. moms
(2,65 € inkl. moms)

3 ft USB to Micro USB and Mini USB Combo Cable - A to B
USBHAUBMB3

3 ft USB to Micro USB and Mini USB Combo Cable - A to B

Charge or sync either Micro or Mini USB mobile devices with this USB 2.0 combo cable

6,17 € exkl. moms
(6,17 € inkl. moms)

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.