×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com
/ Kabinett för extern hårddisk

Kabinett för extern hårddisk

Vi har ett stort sortiment av kabinett för externa hårddiskar som låter dig använda den hårddisk du vill som en extern hårddisk och garanterar maximal rörlighet, bärbarhet och prestanda. Hitta den lagringslösning du behöver för SATA-, IDE-, ZIF/LIF-hårddiskar med värdanslutningarna eSATA, USB 2.0 och USB 3.0!

Tillämpade filter

--Antal enheter: 1X

Enhetsstorlek

-- 1.8in
-- 2.5in
-- 3.5in

Enhetsinstallation

RAID

-- Nej

Fläkt(ar)

-- Ja
-- Nej

UASP-stöd

-- Ja
-- Nej

För vårt hela Kabinett för extern hårddisk sortiment, besök vår europeiska sida.

Visar 1-10 av 35 resultant

Sortera: Relevans| Nyast | Pris | Alfabetisk
Sida: 1 3 4 | Visa alla
USB 3.0 till 3,5
S3510BMU33B

USB 3.0 till 3,5" SATA III-hårddiskkabinett med fläkt och upprätt design – SATA 6 Gbps & UASP-stöd

Gör om en 3,5" SATA HDD till en extern upprätt hårddisk med inbyggd fläkt och UASP-stöd

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms

Externt eSATAp/eSATA- eller USB 3.0-kabinett med UASP för 2,5
S251SMU33EP

Externt eSATAp/eSATA- eller USB 3.0-kabinett med UASP för 2,5" SATA III 6 Gbps-hårddiskar – Bärbar HDD/SDD

Gör om en 2,5" SATA III HDD/SSD till en extern hårddisk som kan ansluta till datorn genom antingen eSATAp med 6 Gbps eller USB 3.0 med UASP med 5 Gbps

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms

2,5
S2510BMU33

2,5" USB 3.0 extern SATA III SSD hårddiskkabinett i aluminium med UASP för SATA 6 Gbps - Bärbar extern HDD

Gör om en 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet till en USB 3.0 extern-hårddisk med stöd för UASP

28,82 € exkl. moms
36,03 € inkl. moms

2,5
SAT2510B12U3

2,5" USB 3.0 kabinett för SATA-hårddisk - 9,5/12,5 mm HDD

Förvandla en 2,5 tums SATA-hårddisk (9,5 mm eller 12,5 mm) till en bärbar USB 3.0 extern hårddisk

32,62 € exkl. moms
40,78 € inkl. moms

2,5
SAT2510BU32

2,5" USB 3.0 SSD SATA-hårddiskkabinett

Gör om en 2,5" SATA HDD/SSD till en extern SuperSpeed USB 3.0 hårddisk/solid state-enhet

27,38 € exkl. moms
34,23 € inkl. moms

3,5
SAT3510BU3

3,5" USB 3.0 kabinett för SATA-hårddisk med fläkt

Säkerhetskopiera och överför data i SuperSpeed USB 3.0-hastigheter

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms

2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD
S2510BPU33

2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD

Turn a 2.5” SATA Hard Drive or Solid State Drive into a UASP supported USB 3.0 External Hard Drive

24,00 € exkl. moms
30,00 € inkl. moms

2,5
S2510BMU33CB

2,5" USB 3.0 SATA III-hårddiskkabinett i aluminium med UASP och inbyggd kabel

Gör om en 2,5" SATA-HDD/SSD till en komplett extern lagringslösning över USB 3.0 med UASP

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms

2,5
SAT2510U2

2,5" silver USB 2.0 kabinett för extern SATA-hårddisk

Gör om en 2,5 tums SATA-enhet till en extern lagringsenhet med USB 2.0-anslutning

14,40 € exkl. moms
18,00 € inkl. moms

2,5
SAT2510BU2

2,5" svart USB 2.0 kabinett för extern SATA-hårddisk

Gör om en 2,5 tums SATA-enhet till en extern lagringsenhet med USB 2.0-anslutning

16,02 € exkl. moms
20,03 € inkl. moms

Sida: 1 3 4 | Visa alla