×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

1,8 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 till HD15 M/M

Produkt ID: MXT101MMHQ

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

Funktioner
  • Trippel koaxial + partvinnad kabel för kristallklar bild

  • Hållbar kabel med HD15-kontakter av hög kvalitet

  • Impedansanpassning vid 75 ohm för full ljusstyrka och klara bildfärger från din VGA-skärm

  • VGA-kontakter av hög kvalitet med gjuten dragavlastning i PVC

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:


tillgänglig i
7,51 € EUR exkl. moms
9,39 € inkl. moms

ID: MXT101MMHQ

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

MXT101MMHQ kabeln (1,8 m) för VGA med hög upplösning är utformad att ge högsta möjliga videokvalitet genom VGA och passar särskilt till högupplösta enheter på 1920x1200 och högre.

Denna hållbara VGA videokoaxialkabel (HD15 till HD15) eliminerar spökbilder och suddiga bilder som är vanliga med icke-koaxiala VGA-kablar och ger överlägset skydd mot EMI genom att använda ferritkärnor nära kontakternas ändar.

Fördelarna med StarTech.com
  • Stöder VGA-video med hög upplösning (1920x1200 eller högre), lämplig för många olika enheter
  • Ferritkärnor hjälper till att eliminera EMI
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti
Användning
  • Byt ut en utsliten eller saknad VGA-skärmkabel med denna VGA-koaxialkabel av hög kvalitet
  • Stöder högupplösta VGA-skärmar (1920x1200)
Produktnummer
Ingram Micro Sweden V930329
UPC Code 065030778770
Information om garanti
Warranty Lifetime
Hårdvara
Antal ferriter 1
Antal ledare 14
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Rättsliga godkännanden UL2919
Prestanda
Impedans 75 Ohm
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Maximal kontaktdimension 34 mm [1.3 in]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 280 g [9.9 oz]
Tråddimension 28 AWG
Yttre kabeldiameter 9 mm [0.4 in]
Miljö
Drifttemperatur 0 to 60 °C
Förvaringstemperatur -20 to 80 °C
Luftfuktighet 0 - 80 % RH
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.3 kg [0.6 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 2 - Muttrar
1 - 1,8 m koaxialkabel för högupplösta VGA-skärmar - HD15 m/m
Certifikat
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F

7,51 € exkl. moms
9,39 € inkl. moms

4,5 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M
MXT105MMHQ

4,5 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

14,71 € exkl. moms
18,39 € inkl. moms

15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
MXT105HQ

15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connection without losing video signal quality

15,14 € exkl. moms
18,93 € inkl. moms

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F

21,01 € exkl. moms
26,26 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.