×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

3 m Thunderbolt-kabel - M/M

Produkt ID: TBOLTMM3M

Anslut Thunderbolt™-enheter med kapacitet för hela 10 Gbps på upp till 3 meters avstånd

Funktioner
  • Kompatibel med specifikationerna för Thunderbolt 1 och Thunderbolt 2

  • Med stöd för ström-över-kabel (PoC) för Thunderbolt-enheter

  • Stöder native peer to peer fildelning om det stöds av operativsystemet

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:


tillgänglig i
60,00 € EUR exkl. moms
75,00 € inkl. moms

ID: TBOLTMM3M

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Denna 3 m Thunderbolt™-kabel är en pålitlig lösning av hög kvalitet som utnyttjar snabbheten och styrkan i Thunderbolt-tekniken och kombinerar data och audio i en enda högpresterande kabel.

TBOLTMM3M stöder både Thunderbolt 1- (10 Gbps) och Thunderbolt 2- (20 Gbps) enheter och kan länka kompatibla enheter som en del av en kedjekopplad anslutning. Denna Thunderbolt-kabel har dessutom dubbelriktad dataöverföring och stöd för strömöverföring (för bussdrivna enheter) och ger prestandan som behövs för optimala anslutningar.

Denna kabel av hög kvalitet är särskilt framtagen för att ge en pålitlig anslutningslösning på upp till 3 m via en tillräckligt lång kabel för att placera kompatibla enheter var du vill.

Täcks av vår 2-årstillverkargaranti.

Fördelarna med StarTech.com
  • Placera dina Thunderbolt-enheter var du vill – upp till 3 meters avstånd mellan enheterna
  • Garanterad pålitlighet, täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti
Användning
  • Anslut ett Thunderbolt-utrustat kabinett för extern hårddisk eller RAID-array
  • Anslut två Thunderbolt-kompatibla Mac®-datorer för filöverföring i Target Disk Mode
  • Anslut en Thunderbolt-kompatibel MacBook Pro® till en iMac® och använd iMac-datorn som skärm för MacBook Pro
Produktnummer
Ingram Micro Sweden V931953
UPC Code 065030848060
Information om garanti
Warranty 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - Thunderbolt™ (20-stifts) Hane
Connector B 1 - Thunderbolt™ (20-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Produktlängd 3 m [9.8 ft]
Produktvikt 0.1 kg [0.3 lb]
Tråddimension 34 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.3 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m Thunderbolt-kabel - M/M
Certifikat
0.5 m Thunderbolt-kabel - M/M
TBOLTMM50CM

0.5 m Thunderbolt-kabel - M/M

Anslut dina Thunderbolt™-enheter med mindre trassel

30,00 € exkl. moms
37,50 € inkl. moms

1 m Thunderbolt-kabel - M/M
TBOLTMM1M

1 m Thunderbolt-kabel - M/M

Anslut dina Thunderbolt™-enheter

38,00 € exkl. moms
47,50 € inkl. moms

2m Thunderbolt-kabel - M/M
TBOLTMM2M

2m Thunderbolt-kabel - M/M

Anslut dina Thunderbolt™-enheter

39,00 € exkl. moms
48,75 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.