×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

91 cm Micro USB-kabel - A till Micro B

Produkt ID: UUSBHAUB3

Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator

Funktioner
  • Stöder dataöverföringshastigheter upp till 480 Mbps

  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd

  • USB "A"- och USB "micro B"-kontakter av hög kvalitet

  • Hållbar PVC-konstruktion

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:


tillgänglig i
3,61 € EUR exkl. moms
4,51 € inkl. moms

ID: UUSBHAUB3

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

UUSBHAUB3 91-cm USB A till Micro USB-kabeln har en USB "A" hankontakt och en "Micro B" hankontakt som ger anslutningar av hög kvalitet till USB 2.0 bärbara enheter (så som BlackBerry® eller Android-baserade mobiltelefoner, digitalkameror, PDA, surfplattor och GPS:er) som använder en Micro USB-kontakt till en dator med USB för vardagliga sysslor som t.ex. datasynkronisering och filöverföringar.

För att garantera pålitliga och långvariga anslutningar mellan Micro USB- och USB-enheter täcks denna kabel av hög kvalitet av StarTech.coms livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com
  • För över data, anslut till många olika USB-enheter och ge ström när du laddar din micro USB-enhet
  • Hållbar konstruktion säkerställer lång kabellivslängd
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti
Användning
  • En idealiskt ersättningskabel för att ansluta bärbara enheter till datorer med USB-uttag
Produktnummer
Ingram Micro Sweden V930737
UPC Code 065030828130
Information om garanti
Warranty Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB A (4-stifts) Hane
1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 0 kg [0 lb]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 91 cm Micro USB-kabel - A till Micro B
Certifikat

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.