×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Internt Mini PCI Express SATA II-kontrollerkort med 2 portar

Produkt ID: MPEXSATA22I

Lägg till 2 SATA-portar till ett system med liten formfaktor eller ett inbyggt system, genom en Mini PCIe-kortplats

Funktioner
  • Två oberoende SATA-kanaler

  • Fullt kompatibel med SATA-hårddiskar (HDD) revision 1 & 2, solid state-enheter (SSD) och optiska enheter (CD/DVD/BD)

  • Inbyggt stöd för RAID (JBOD, BIG, 0, 1)

Flera funktioner . . .
  • Mini PCI express-formfaktor med full längd

  • Stöd för SATA-enheter med hög kapacitet genom en 48-bit LBA

  • Kompatibelt med PCI express Mini Card-specifikation 1.2

  • Stöd för Legacy kommandokö (LCQ) och ursprunglig kommando kö (NCQ)

  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:


tillgänglig i
64,10 € EUR exkl. moms
80,13 € inkl. moms

ID: MPEXSATA22I

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

MPEXSATA22I kontrollerkortet med 2 portar för anslutning mellan Mini PCIe och SATA låter dig lägga till 2 3 Gbps SATA-kontakter till ett system med liten formfaktor eller inbyggda system genom en Mini PCI Express-utbyggnadskortplats (mini card).

Kontrollerkortet för anslutning mellan Mini PCIe och SATA är perfekt för uppgradering av ett systemet som normalt har ett väldigt begränsat antal interna portar och är kompatibelt med alla seriella ATA-enheter, inklusive hårddiskar (HDD), solid state-enheter (SDD) och optiska enheter (CD/DVD/BD).

Kontrollerkortet för anslutning mellan PCI express och SATA är en mångsidig lösning för intern lagring och har inbyggt stöd för RAID (JBOD, BIG, RAID 0, RAID 1) och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Maximerar yteffektiviteten genom att lägga till två oberoende SATA-portar genom Mini PCI express, en idealisk lösning för inbyggda system och system med väldigt liten formfaktor
  • 48-bit LBA-stöd för hårddiskar med hög kapacitet och inbyggt RAID, för antingen prestanda eller redundans
  • Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support
Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9)
Linux

Användning
  • Lägg till extra SATA-portar till systemet med mini PCI express-kortplatser, som t.ex. vissa mini-ITX och mindre moderkort
  • Lägg till stöd för RAID till system med liten formfaktor eller inbyggda system
Produktnummer
Ingram Micro Sweden V931320
UPC Code 065030842501
Information om garanti
Warranty 2 Years
Hårdvara
Portar 2
Gränssnitt SATA
Busstyp Mini PCI Express
Korttyp Inbyggd
Chipset-ID Silicon Image - SiI3132
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - Mini PCI Express x1 (52 pin) Hane
Interna portar 2 - SATA (7 pin; Data) Kontakt
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 3.0 Gbps
Typ och hastighet SATA II (3 Gbps)
Port Multiplier Nej
LBA-stöd 48-bit
RAID Ja
RAID-lägen som stöds BIG (Omfång eller sammanfogning)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (stripade enheter)
RAID 1 (speglade enheter)
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9)
Linux
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Mini PCI express-kortplats med full längd
Utseende
Produktlängd 50 mm [2 in]
Produktbredd 30 mm [1.2 in]
Produkthöjd 4 mm [0.2 in]
Produktvikt 7.8 g [0.3 oz]
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 131 g [4.6 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini PCIe SATA-kort
2 - SATA-kabel - 50 cm
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok
Certifikat
PCI Express intern SATA II kontrollerkort med 2 portar
PEXSATA22I

PCI Express intern SATA II kontrollerkort med 2 portar

Lägg till 2 interna SATA 2.0-portar till din stationära dator genom en PCI Express-utbyggnadskortplats

32,04 € exkl. moms
40,05 € inkl. moms

PCI SATA RAID-kontrollerkortadapter med 4 portar
PCISATA4R1

PCI SATA RAID-kontrollerkortadapter med 4 portar

Lägg till 4 SATA-portar till din PC via en utbyggnadskortplats för PCI som stödjer högpresterande RAID-array installation

52,90 € exkl. moms
66,13 € inkl. moms

12in SATA Serial ATA Cable
SATA6

6in SATA Serial ATA Cable

This high quality SATA cable is designed for connecting SATA drives even in tight spaces.

2,15 € exkl. moms
2,69 € inkl. moms

12in SATA Serial ATA Cable
SATA12

30 cm SATA seriell ATA-kabel

Denna högkvalitativa SATA-kabel är framtagen för att kunna ansluta SATA-enheter även i trånga utrymmen.

2,11 € exkl. moms
2,64 € inkl. moms

12in SATA Serial ATA Cable
SATA18

45 cm SATA seriell ATA-kabel

Denna högkvalitativa SATA-kabel är framtagen för att kunna ansluta SATA-enheter även i trånga utrymmen.

2,63 € exkl. moms
3,29 € inkl. moms

12in SATA Serial ATA Cable
SATA24

60 cm SATA seriell ATA-kabel

Denna högkvalitativa SATA-kabel är framtagen för att kunna ansluta SATA-enheter även i trånga utrymmen.

3,14 € exkl. moms
3,93 € inkl. moms

12in SATA Serial ATA Cable
SATA36

36in SATA Serial ATA Cable

Connect and position SATA drives easily - designed for larger cases

2,32 € exkl. moms
2,90 € inkl. moms

30 cm SATA-kabel med lås
LSATA12

30 cm SATA-kabel med lås

SATA-kontakter med lås, för säkert fastsatta hårddiskinstallationer.

2,67 € exkl. moms
3,34 € inkl. moms

Latching SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable

2,79 € exkl. moms
3,49 € inkl. moms

Right Angle Latching Serial ATA SATA Cable
LSATA12RA2

12in Right Angle Latching Serial ATA SATA Cable

A space-saving, latching right angle SATA hard drive cable, for installations in tight spaces.

2,79 € exkl. moms
3,49 € inkl. moms

12in SATA to Left Angle SATA Serial ATA Cable
SATA18LA1

45 cm SATA till vänstervinklad SATA seriell ATA-kabel - F/F

Gör en vänstervinklad anslutning till SATA-enheten vid installationer i trånga utrymmen

3,61 € exkl. moms
4,51 € inkl. moms

12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA18RA1

45 cm SATA till högervinklad SATA seriell ATA-kabel

Anslut din SATA-enhet i rät vinkel vid installation i trånga utrymmen

3,08 € exkl. moms
3,85 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.