×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

PCI lågprofils RS232 seriell kortadapter med 2 portar och 16550 UART

Produkt ID: PCI2S550_LP

Lägg till 2 höghastighets seriella RS-232-portar till din lågprofilsdator/dator med liten formfaktor genom en utbyggnadskortplats för PCI

Funktioner
  • Stödjer seriellt RS-232 gränssnitt

  • 16 bitars FIFO-buffert säkerställer snabb dataöverföring medan som den gör flera saker samtidigt

  • IRQ-delning sparar på resurser och eliminerar konflikter

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:


tillgänglig i
40,68 € EUR exkl. moms
50,85 € inkl. moms

ID: PCI2S550_LP

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Detta seriella 16550-kort med 2 portar kan installeras i en PCI-kortplats för att lägga till två seriella RS232-portar. En kostnadseffektiv lösning för att ansluta nya enheter eller äldre seriella enheter med dataöverföringshastigheter på upp till 115,2 Kbps. Med det seriella kortet ingår ett lågprofils/halvhöjdsfäste som passar för installation på lågprofilschassin/chassin med liten formfaktor.

Perfekt för att ansluta seriella modem, POS-enheter, PDA:er, digitala kameror, skrivare, ISDN-terminaladaptrar och mer till ditt system. Det seriella PCI-kortet stödjer IRQ-delning och fungerar smidigt i drift med Windows® 7, Server 2008 R2, Vista, XP, Server 2003, 2000, ME, 98, 95, NT4, 3.1, DOS® och Linux®.

Du sparar på tid i och med att det seriella PCI-kortet kan anslutas på bara några minuter genom enkel plug and play-installation och det täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och KOSTNADSFRIA tekniska support på LIVSTID.

Fördelarna med StarTech.com
  • Kompatibel med vilken PC som helst som körs med Windows®, DOS® eller Linux® för en enkel applikationsintegrering.
  • Dataöverföringshastigheter på upp till 115 Kbps för effektiv seriell enhetsprestanda
Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0 / 6.0, 2000, 98SE, 95, DOS
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux

Användning
  • Tillverkning (CNC-maskineri, utrustning för processkontroll, streckkodsläsare, seriella skrivare)
  • POS (kredit/betalkortsläsare, kvittoskrivare, streckkodsläsare, kassaapparater, våg)
  • Konsumenter (modem, PDA:er, digitala kameror, skrivare)
  • Säkerhet (UPS-kontroll, tillgång till knappsats, videokameror, kortläsare, modem)
  • Casino (videoterminal för lotteri, spelmaskin)
  • Miljökontroll (ljussättning, temperatur, klockor)
  • Hälsovård (patientövervakningsutrustning, skötarstation, modem)
  • Hotellreception (seriella skrivare, streckkodsläsare, tangentbord, mus, kvittoskrivare, kredit/betalkortsläsare)
  • Hotellbransch/restaurang (kreditkort/betalkortsläsare, seriella skrivare)
  • ISDN nätverksarbete
Produktnummer
Ingram Micro Sweden V930213
UPC Code 065030788748
Information om garanti
Warranty Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI (5 volt)
Chipset-ID ASIX/MosChip - MCS9835CV
Gränssnitt Seriell
Korttyp Lågprofil
Portar 2
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
FIFO 16 Byte
Maximal överföringshastighet 115.2 kbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 6,548,788 Hours
Seriellt protokoll RS-232
Kontakt(er)
Externa portar 2 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI (5 V, 32-bitars) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0 / 6.0, 2000, 98SE, 95, DOS
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux
Utseende
Produktbredd 55 mm [2.2 in]
Produkthöjd 20 mm [0.8 in]
Produktlängd 120 mm [4.7 in]
Produktvikt 55 g [1.9 oz]
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.3 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI lågprofils seriellt kort med 2 portar
1 - Lågprofilsfäste
2 - Skruvar
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok
Certifikat
PCI RS232 seriell kortadapter med 2 portar och 16550 UART
PCI2S550

PCI RS232 seriell kortadapter med 2 portar och 16550 UART

Lägg till 2 seriella höghastighets RS-232 portar till din PC genom en utbyggnadskortplats för PCI

22,56 € exkl. moms
28,20 € inkl. moms

Low Profile PCI Serial Card (RS232) (16550 UART)
PCI1S550_LP

PCI lågprofils RS232 seriell-kortadapter med 1 port och 16550 UART

Lägg till 1 höghastighets seriella RS-232-portar till din lågprofilsdator/dator med liten formfaktor genom en utbyggnadskortplats för PCI

38,13 € exkl. moms
47,66 € inkl. moms

PCI lågprofils RS232 seriell kortadapter med 2 portar och 16550 UART
PCI2S550_LP

PCI lågprofils RS232 seriell kortadapter med 2 portar och 16550 UART

Lägg till 2 höghastighets seriella RS-232-portar till din lågprofilsdator/dator med liten formfaktor genom en utbyggnadskortplats för PCI

40,68 € exkl. moms
50,85 € inkl. moms

PCI RS232 seriell kortadapter med 4 portar och 16550 UART
PCI4S550N

PCI RS232 seriell kortadapter med 4 portar och 16550 UART

Lägg till 4 seriella höghastighets RS-232 portar till din PC genom en utbyggnadskortplats för PCI

58,48 € exkl. moms
73,10 € inkl. moms

1,8 m standard seriell kabel - DB9 M/F
MXT100

1,8 m standard seriell kabel - DB9 M/F

Förläng din EGA-bildskärmskabel eller muskabel med 1,8 meter

3,06 € exkl. moms
3,83 € inkl. moms

DB9 to DB25 Serial Cable Adapter - F/F
AT925FF

DB9 to DB25 Serial Cable Adapter - F/F

Convert a DB9 male port to a DB25 female port

2,15 € exkl. moms
2,69 € inkl. moms

DB9 till DB25 seriell kabeladapter - F/M
AT925FM

DB9 till DB25 seriell kabeladapter - F/M

Konvertera en DB9-hanport till en DB25-hanport

2,40 € exkl. moms
3,00 € inkl. moms

3 m Seriell korsad DB9 till DB25-nollmodemskabel - F/M
SCNM925FM

3 m Seriell korsad DB9 till DB25-nollmodemskabel - F/M

Anslut dina seriella enheter och för över dina filer

3,79 € exkl. moms
4,74 € inkl. moms

3 m DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/F
SCNM9FF

3 m DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/F

Överför filer via en seriell anslutning

4,57 € exkl. moms
5,71 € inkl. moms

3 m seriell DB9 RS232 nollmodemskabel F/M
SCNM9FM

3 m seriell DB9 RS232 nollmodemskabel F/M

Överför filer via en seriell anslutning

3,67 € exkl. moms
4,59 € inkl. moms

6 ft Straight Through Serial Cable - DB9 F/F
MXT100FF

6 ft Straight Through Serial Cable - DB9 F/F

Connect two DB9 equipped serial devices

3,32 € exkl. moms
4,15 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.