×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage

Produkt ID: ICUSB2324X

Lägg till fyra seriell RS-232 portar till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

Funktioner
  • USB till standard RS232 seriell adapter med 4 portar

  • Tålig metallkonstruktion

  • Kan monteras på väggen

Flera funktioner . . .
  • Behåller COM-portinställningar för seriella enheter som är inkopplade i andra USB-portar även efter omstart

  • Överföringshastighet på upp till 230 Kbps

  • Strömförsörjs via en ledig USB-port - ingen extern strömadapter krävs

  • Valfria nätanslutning för DC-jack eller kopplingsplint

  • Framtagen för att göra det snabbt och enkelt att bygga ut serieportar

  • Ger dubbel buffert för dataöverföring uppströms och nedströms

  • Stödjer automatisk handskaknings-läge

  • Aktiverar och avaktiverar uppräkning

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:


tillgänglig i

Prisjustering

106,99 € EUR exkl. moms
133,74 € inkl. moms

ID: ICUSB2324X

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Den professionella ICUSB2324X seriella USB-adaptern med 4 portar gör om en USB-port till fyra seriella RS232-portar vilket gör det möjligt att koppla, övervaka och kontrollera dina seriella enheter. Den robusta metallkonstruktionen och de fasta väggmonteringsfästena passar både i tuffa industrimiljöer och för enkla stationära installationer.

Den här enheten kräver inte ett eluttag för de flesta standardapplikationer eftersom den strömsätts via USB. En valfri DC-kontakt och kopplingsplintanslutning medföljer för installationer som kräver ström via RS232-portarna. När den väl är ansluten, behåller adaptern tilldelade seriella COM-port svärden, vilket gör att samma värde automatiskt tilldelas till porten varje gång som den ansluts till värddatorn.

Den här innovativa seriella adaptern ger en professionell lösning för att ansluta äldre eller industriella seriella RS232-enheter till flera moderna datorer, eller datorer med oanvända USB-portar. Den är perfekt för att ansluta seriella modem, streckkodsläsare eller andra enheter med seriell synkning via USB. Du behöver inte tänka på att köpa seriella enheter som är USB-kompatibla.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Med flera portar med COM-port-retention kan du kontrollera flera seriella enheter utan problem och utan att behöva minnas var du har kopplat dem
  • Tåligt metallkabinett ger extra hållbarhet i tuffa miljöer
  • Enkel plug and play-installation med vår USB-drivna adapter - inget eluttag krävs
Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003

Användning
  • Perfekt för IT-administratörer som vill att äldre enheter ska fungera på nyare bärbara datorer, PC-datorer och servrar som inte har integrerad RS232-port.
  • Anslut, övervaka och kontrollera industriella/fordon sensorer och utrustning
  • Anslut streckkodsläsare, kvittoskrivare och andra försäljningsenheter
  • Anslut en satellitmottagare, seriellt modem eller PDA med seriell synkning
  • Anslut och programera LED och digital skyltning med seriella kommunikationsportar
Produktnummer
Ingram Micro Sweden V930774
UPC Code 065030832472
Information om garanti
Warranty 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID Texas Instruments - TIUSB3410
Gränssnitt Seriell
Portar 4
Porttyp Extern hubb
Prestanda
FIFO 32 Bytes
Maximal överföringshastighet 230,4 kbps
Seriellt protokoll RS-232
Kontakt(er)
Externa portar 4 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Kontakttyp(er) 1 - USB A (4-stifts) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav 1 USB 1.1-port (eller högre)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 118 mm [4.6 in]
Produkthöjd 25 mm [1 in]
Produktlängd 165.2 mm [6.5 in]
Produktvikt 593 g [20.9 oz]
Ström
Inspänning 9 ~ 36 DC
Inström 600mA minimum
Kontakttyp N
Power Source Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.8 kg [1.8 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till RS232-serieadapter
1 - 91 cm lång USB A- till B-kabel
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok
Certifikat
2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention
ICUSB2322X

2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention

Add 2 serial RS-232 ports to any laptop or computer with a USB port

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms

Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention
ICUSB2321X

Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention

Lägg till en seriell RS-232 port med retention till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms

8 Port USB to RS232 Serial DB9 Adapter Hub
ICUSB2328

8 Port USB to RS232 Serial DB9 Adapter Hub

Add eight RS232 serial ports to any notebook or desktop computer using a single USB port

251,99 € exkl. moms
314,99 € inkl. moms

USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO

30 cm USB till RS232 seriell DB9 kabeladapter med COM-retention

Lägg till en RS-232 seriell port till din bärbara eller stationära dator genom USB; har också COM-port-bevaring

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms

DB9 to DB25 Serial Cable Adapter - F/F
AT925FF

DB9 to DB25 Serial Cable Adapter - F/F

Convert a DB9 male port to a DB25 female port

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

5 Port PCI High Speed USB 2.0 Adapter Card
PCI420USB

5 Port PCI High Speed USB 2.0 Adapter Card

Add 5 USB 2.0 ports to any desktop computer with a PCI slot

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms

3 m Seriell korsad DB9 till DB25-nollmodemskabel - F/M
SCNM925FM

3 m Seriell korsad DB9 till DB25-nollmodemskabel - F/M

Anslut dina seriella enheter och för över dina filer

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

3 m seriell DB9 RS232 nollmodemskabel F/M
SCNM9FM

3 m seriell DB9 RS232 nollmodemskabel F/M

Överför filer via en seriell anslutning

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15

4,5 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Utöka avståndet på en USB 2.0-enhet med ytterliggare 4,5 m på ett säkert sätt

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.