×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Industriell SuperSpeed USB 3.0-hubb i metall med 7 portar- monteringsbar

Produkt ID: ST7300USBM

Lägg till 7 externa USB 3.0-portar till en dator från en enda USB-anslutning - går att montera på väggar eller DIN-skenor

Funktioner
  • Kompatibel med SuperSpeed USB 3.0 med stöd för full 5 Gbps bandbredd

  • 2-trådad uttagsplint för 7 till 40 VDC-strömsättning för enheter som kräver mycket ström medföljer

Flera funktioner . . .
  • 350 Watt överspänningsskydd på varje port

  • Stödjer USB-batteriladdningsspecifikation 1.1

  • Stöder USB-kablar med skruvlås (säljes separat)

  • Chassi helt i metall

  • Inbyggda ytmonteringsfästen och valfria DIN-skenfästen

  • Bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-standarder och -enheter

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:


144,21 € EUR exkl. moms
144,21 € inkl. moms

ID: ST7300USBM

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår
europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

ST7300USBM monterbar industriell USB-hubb (USB 3.0) med 7 portar är ett enkelt sätt att bygga ut ett systems befintliga USB-möjligheter med 7 extra externa SuperSpeed USB 3.0-portar från en enda USB 3.0-värdanslutning.

Denna industriella hubb är framtagen för att ge pålitlig prestanda även i de tuffaste miljöerna och har ett kraftigt helmetallchassi som kan monteras säkert på de flesta ytor och väggar. Dessutom medföljer valfria DIN-skenfästen som kan användas för montering i utrustningsrack.

Denna industriella hubb stödjer 5 Gbps och är kompatibel med SuperSpeed USB 3.0-standarden och bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-standardena för stöd för äldre USB-tillägg eller ännu äldre system utan USB 3.0.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Skapa en mångsidig allt-i-ett-lösning för att ansluta USB-tillägg genom att lägga till USB 3.0-kapacitet och ha kvar kompatibilitet för USB 2.0/1.x-enheter
  • Ett chassi helt av metall samt inbyggda fästen för ytmontering och olika alternativ för strömförsörjning gör att den passar i nästan alla miljöer
  • USB 3.0-hubb med valfria DIN-skenfästen i industriella miljöer och serverrum så att hubben inte är i vägen men ändå är lättillgänglig
Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 8 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 (32/64)
Mac OS 10.4 and up (Tested up to 10.9)

Användning
  • Passar för platser där en USB-hubb måste monteras ordentligt, som t.ex. en vägg, under ett skrivbord eller i ett utrustningsrack
  • Förläng USB 3.0-räckvidden till platser med stora temperaturskillnader eller där skador kan uppstå (t.ex. industriella miljöer som i en fabrik)
  • Lägg till USB 3.0-anslutningar till högtrafikerade områden där USB-kablar kan råka dras ur
  • Anslut industriella skrivare, kameror, sensorer/övervakningsutrustning, pekskärmar, CNC-maskiner/-kontroller
Produktnummer
Ingram Micro Sweden V932127
UPC Code 065030848756
Information om garanti
Warranty 2 Years
Hardware
Bus Type USB 3.0
Chipset ID Genesys Logic GL3520
Interface USB 3.0
Ports 7
Connector(s)
Connector Type(s) 1 - Terminal Block (2 Wire)
1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed)
7 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed)
Performance
Surge Protection 350 W per port
Type and Rate USB 3.0 - 5 Gbit/s
Software
OS Compatibility Windows® 8 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 (32/64)
Mac OS 10.4 and up (Tested up to 10.9)
Special Notes / Requirements
Note Note: This product is intended for use with terminal block power only – Standard AC adapter not available
System and Cable Requirements Ledig USB 3.0-port
Physical Characteristics
Color Black
Enclosure Type Steel
Product Height 43.5 mm [1.7 in]
Product Length 122 mm [4.8 in]
Product Weight 343 g [12.1 oz]
Product Width 55 mm [2.2 in]
Indicators
LED Indicators 1 - Ström (Grön)
Environmental
Humidity 5% ~ 95% RH
Operating Temperature 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Storage Temperature -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Packaging Information
Package Quantity 1
Shipping (Package) Weight 634 g [22.4 oz]
What's in the Box
Included in Package 1 - USB 3.0-hub
1 - USB 3.0-kabel (2 m)
1 - Uttagsplint
1 - Monteringsset för DIN-skena
1 - Instruktionsbok
Certifikat
Monterbar, stabil, industriell SuperSpeed USB 3.0-hubb med 4 portar
ST4300USBM

Monterbar, stabil, industriell SuperSpeed USB 3.0-hubb med 4 portar

Lägg till 4 externa, väggmonterbara USB 3.0-portar från en enda USB-anslutning

112,16 € exkl. moms
(112,16 € inkl. moms)

Kompakt USB 3.0-hubb med 2 portar - SuperSpeed kompakt svart
ST2300CUSB3

Kompakt USB 3.0-hubb med 2 portar - SuperSpeed kompakt svart

Lägg till 2 externa USB 3.0-portar från en enda USB-anslutning

41,72 € exkl. moms
(41,72 € inkl. moms)

USB 3.0 Front Panel 4 Port Hub – 3.5 5.25in Bay
35BAYUSB3S4

USB 3.0 frampanelshubb med 4 portar - 3,5"- eller 5,25"-fack

Lägg till en SuperSpeed USB 3.0-hubb med 4 portar i frontfacket på 3,5" på chassit

47,28 € exkl. moms
(47,28 € inkl. moms)

USB 3.0-/USB 2.0-kombinationshubb med 6 portar varav en 2A laddningsport – 2x USB 3.0 och 4x USB 2.0
ST7320USBC

USB 3.0-/USB 2.0-kombinationshubb med 6 portar varav en 2A laddningsport – 2x USB 3.0 och 4x USB 2.0

Lägg till 2x USB 3.0- och 4x USB 2.0-portar externt till en dator via en enda USB 3.0-anslutning

47,28 € exkl. moms
(47,28 € inkl. moms)

1,5 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel till skrivbordet - A till A M/F
USB3SEXT5DSK

1,5 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel till skrivbordet - A till A M/F

Förläng en USB 3.0-port från datorns baksida till skrivbordet

12,59 € exkl. moms
(12,59 € inkl. moms)

PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar
PEXUSB3S2

PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar

Lägg till två USB 3.0-portar till din stationära dator genom en PCI Express-utbyggnadskortplats

30,77 € exkl. moms
(30,77 € inkl. moms)

ExpressCard USB 3.0 Adapter - Flush Mount
ECUSB3S1

1 Port Flush Mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support

Flush mount a USB 3.0 ExpressCard adapter into a laptop ExpressCard slot

22,46 € exkl. moms
(22,46 € inkl. moms)

2 Port ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support
ECUSB3S2

2 Port ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support

Add two USB 3.0 ports to your laptop through an ExpressCard slot

24,99 € exkl. moms
(24,99 € inkl. moms)

54 mm flush mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar
ECUSB3S254F

54 mm flush mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar

Lägg till två flush mount USB 3.0-portar till en ExpressCard-kompatibel bärbar dator

46,54 € exkl. moms
(46,54 € inkl. moms)

2 Port Mini PCI Express SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support
MPEXUSB3S2

2 Port Mini PCI Express SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support

Add 2 USB 3.0 ports through a mini PCI Express slot

46,46 € exkl. moms
(46,46 € inkl. moms)

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10

10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external devices and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

10,61 € exkl. moms
(10,61 € inkl. moms)

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB6

6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

9,23 € exkl. moms
(9,23 € inkl. moms)

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB1

1 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,22 € exkl. moms
(6,22 € inkl. moms)

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB3BK

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

10,32 € exkl. moms
(10,32 € inkl. moms)

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB6BK

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

11,99 € exkl. moms
(11,99 € inkl. moms)

3m USB 3.0 Active Extension Cable - M/F
USB3AAEXT3M

3m USB 3.0 Active Extension Cable - M/F

Extend the distance of a USB 3.0 device an additional 3 meters

72,92 € exkl. moms
(72,92 € inkl. moms)

5 m aktiv USB 3.0-förlängningskabel - M/F
USB3AAEXT5M

5 m aktiv USB 3.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 3.0-enhet med ytterligare 5 meter

81,72 € exkl. moms
(81,72 € inkl. moms)

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.