×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Industriell SuperSpeed USB 3.0-hubb i metall med 7 portar - monterbar

Produkt ID: ST7300USBM

Lägg till 7 externa USB 3.0-portar till en dator från en enda USB-anslutning - går att montera på väggar eller DIN-skenor

Funktioner
  • Kompatibel med SuperSpeed USB 3.0 med stöd för full 5 Gbps bandbredd

  • Ström via uttagsplint med 2 sladdar och stöd för 7–40 V DC (standard AC-strömadapter stöds ej och medföljer ej)

  • 350 Watt överspänningsskydd på varje port

Flera funktioner . . .
  • Stödjer USB-batteriladdningsspecifikation 1.1

  • Stöder USB-kablar med skruvlås (säljes separat)

  • Chassi helt i metall

  • Inbyggda ytmonteringsfästen och valfria DIN-skenfästen

  • Bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-standarder och -enheter

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:


tillgänglig i

Prisjustering

143,99 € EUR exkl. moms
179,99 € inkl. moms

ID: ST7300USBM

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Den ST7300USBM industriella USB 3.0-hubben med 7 portar bygger ut dina befintliga USB-möjligheter genom att lägga till 7 externa USB 3.0-portar från en enda USB 3.0-värdanslutning och strömförses via en uttagsplint med 2 sladdar och har stöd för 7–40 V DC.

Denna industriella hubb är framtagen för att ge pålitlig prestanda även i de tuffaste miljöerna och har ett kraftigt helmetallchassi som kan monteras säkert på de flesta ytor och väggar. Dessutom medföljer valfria DIN-skenfästen som kan användas för montering i utrustningsrack.

Denna industriella hubb stödjer 5 Gbps och är kompatibel med SuperSpeed USB 3.0-standarden och bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-standardena för stöd för äldre USB-tillägg eller ännu äldre system utan USB 3.0.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

OBS: ST7300USBM är designad för industriell användning/miljö och använder uttagsplint med 2 sladdar istället för AC-adapter. Därför medföljer inte en AC-adapter. För en USB 3.0-hubb med en AC-strömadapter, se våra .

Fördelarna med StarTech.com
  • Skapa en mångsidig allt-i-ett-lösning för att ansluta USB-tillägg genom att lägga till USB 3.0-kapacitet och ha kvar kompatibilitet för USB 2.0/1.x-enheter
  • Ett chassi helt av metall samt inbyggda fästen för ytmontering och olika alternativ för strömförsörjning gör att den passar i nästan alla miljöer
  • USB 3.0-hubb med valfria DIN-skenfästen i industriella miljöer och serverrum så att hubben inte är i vägen men ändå är lättillgänglig
Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

OS Independent; No additional drivers or software required

Användning
  • Passar för platser där en USB-hubb måste monteras ordentligt, som t.ex. en vägg, under ett skrivbord eller i ett utrustningsrack
  • Förläng USB 3.0-räckvidden till platser med stora temperaturskillnader eller där skador kan uppstå (t.ex. industriella miljöer som i en fabrik)
  • Lägg till USB 3.0-anslutningar till högtrafikerade områden där USB-kablar kan råka dras ur
  • Anslut industriella skrivare, kameror, sensorer/övervakningsutrustning, pekskärmar, CNC-maskiner/-kontroller
Produktnummer
Ingram Micro Sweden V932127
UPC Code 065030848756
Information om garanti
Warranty 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3520
Gränssnitt USB 3.0
Portar 7
Prestanda
Medeltid mellan fel (MTBF) 111,589 Hours
Överspänningsskydd 350 W per port
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - Kopplingsplint (2 sladdar)
1 - USB 3.0 B (9-stifts, SuperSpeed) Hona
7 - USB 3.0 A (9-stifts, SuperSpeed) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Denna produkt är endast avsedd att användas med uttagsplint – Standard AC-adapter ej tillgänglig
System- och kabelkrav Ledig USB 3.0-port
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 55 mm [2.2 in]
Produkthöjd 43.5 mm [1.7 in]
Produktlängd 122 mm [4.8 in]
Produktvikt 343 g [12.1 oz]
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström (Grön)
Ström
Power Source Uttagsplint
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet 5% ~ 95% RH
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 634 g [22.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-hub
1 - USB 3.0-kabel (2 m)
1 - Uttagsplint
1 - Monteringsset för DIN-skena
1 - Instruktionsbok
Certifikat
Industriell SuperSpeed USB 3.0-hubb i metall med 4 portar och överspänningsskydd – monterbar
ST4300USBMS

Industriell SuperSpeed USB 3.0-hubb i metall med 4 portar och överspänningsskydd – monterbar

Lägg till 4 överspänningsskyddade USB 3.0-hubbportar till din PC genom en enda USB 3.0-värdanslutning – Din Rail-/väggmonterbar

105,99 € exkl. moms
132,49 € inkl. moms

Monterbar, stabil, industriell SuperSpeed USB 3.0-hubb med 4 portar
ST4300USBM

Monterbar, stabil, industriell SuperSpeed USB 3.0-hubb med 4 portar

Lägg till 4 externa, väggmonterbara USB 3.0-portar från en enda USB-anslutning

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms

USB 3.0-hubb med 2 portar - SuperSpeed kompakt svart
ST2300CUSB3

USB 3.0-hubb med 2 portar - SuperSpeed kompakt svart

Lägg till 2 externa USB 3.0-portar från en enda USB-anslutning

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms

USB 3.0 Front Panel 4 Port Hub – 3.5 5.25in Bay
35BAYUSB3S4

USB 3.0 frampanelshubb med 4 portar - fack på 3,5" eller 5,25"

Lägg till en SuperSpeed USB 3.0-hubb med 4 portar i frontfacket på 3,5" på chassit

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms

USB 3.0-/USB 2.0-kombohubb med 6 portar och 2A laddningsport – 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0
ST7320USBC

USB 3.0-/USB 2.0-kombohubb med 6 portar och 2A laddningsport – 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0

Lägg till 2x USB 3.0- och 4x USB 2.0-portar externt till en dator via en enda USB 3.0-anslutning

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms

1,5 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel till skrivbordet - A till A M/F
USB3SEXT5DSK

1,5 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel till skrivbordet - A till A M/F

Förläng en USB 3.0-port från datorns baksida till skrivbordet

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms

PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP-stöd
PEXUSB3S2

PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP-stöd

Lägg till två USB 3.0-portar till din stationära dator genom en PCI Express-utbyggnadskortplats

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms

2 Port ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support
ECUSB3S2

2 Port ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support

Add two USB 3.0 ports to your laptop through an ExpressCard slot

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms

54 mm flush mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar
ECUSB3S254F

54 mm flush mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar

Lägg till två flush mount USB 3.0-portar till en ExpressCard-kompatibel bärbar dator

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10

10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external devices and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB6

6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB1

1 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB3BK

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB6BK

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

3m USB 3.0 Active Extension Cable - M/F
USB3AAEXT3M

3m USB 3.0 Active Extension Cable - M/F

Extend the distance of a USB 3.0 device an additional 3 meters

80,99 € exkl. moms
101,24 € inkl. moms

5 m aktiv USB 3.0-förlängningskabel - M/F
USB3AAEXT5M

5 m aktiv USB 3.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 3.0-enhet med ytterligare 5 meter

89,99 € exkl. moms
112,49 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.