×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

1000 Mbps Gigabit Ethernet PCI Express Multiläges SC-fiberkort - 550 m

Produkt ID: PEX1000MMSC

Lägg till en multiläges gigabit SC-fiberport till ditt system via PCI Express

Funktioner
  • Maximal fiberavstånd på 550 m

  • Kompatibel med PCI Express 1.0a

  • Stödjer väckning över LAN, fjärruppväckning

Flera funktioner . . .
  • Gränssnitt för avancerad konfiguration för strömhantering (ACPI) 2.0

  • Stödjer upp till 7K bytes jumboram i Windows® 7/Vista (4 KB i äldre operativsystem)

  • Avlastning av Microsoft NDIS5 (IP, TCP, UDP) kontrollsumma

  • Verktyg för kabeldiagnostik

  • Kompatibel med RFC 1157 SNMP v1 vilket gör fjärrstyrning möjlig

  • 1000Mbps-Full-duplex

  • Uppfyller IEEE 802.1Q, 802.1p standard

  • Enkel plug-and-play-installation

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:


tillgänglig i
184,00 € EUR exkl. moms
230,00 € inkl. moms

ID: PEX1000MMSC

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

PEX1000MMSC multiläges 1000 Mbps Gigabit Ethernet SC PCI Express-fiberkort på 550 m ger en perfekt lösning för den som vill dra fiberkablar till skrivbordet. Den gör om en ledig PCIe-kortplats till en multiläges SC-fiberanslutning.

En enkel lösning för att ansluta en dator direkt till ett höghastighetsfibernätverk. Gigabit Ethernet fiberkortsadapter passar stora bandbreddsapplikationer perfekt med stöd för hel duplexdrift och överföringshastigheter i gigabit.

Perfekt för installationer av säkra nätverk. PEX1000MMSC ger en direkt fiberanslutning som inte störs lätt av elektriska störningar som RJ45 standardnätverk.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Uppnå och behåll gigabit-hastigheter på en fjärrterminal över långa sträckor för att få maximal genomströmning
  • Perfekt för säkra installationer. Med direktfiber förekommer det inte elektroniska störningar som med RJ45 standardnätverkskort
  • PCI Express uppnår verkligen gigabit-hastigheter till skillnad från liknande PCI-fiberkort
Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows® Server 2012, 2008 R2
Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9)
Linux

Användning
  • Lägg till en 1000 Mbps SC fiberanslutning till en PCI-kompatibel PC
  • Lägg till en nätverksanslutning till en dator som är upp till 550 m bort
  • Skapa en säker anslutning mellan PC:n och en fiberswitch
  • Perfekt för inbäddade och industriella fjärrsystem för övervakning och höghastighets videoövervakning
Produktnummer
Ingram Micro Sweden V930825
UPC Code 065030832670
Information om garanti
Warranty 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Realtek - RTL8168B
Gränssnitt Fiber Ethernet
Industristandarder IEEE802.3z 1000Base-SX, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.3ad
Korttyp Standardprofil
Portar 1
Kontakt(er)
Externa portar 1 - Fiberoptisk SC duplex Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Prestanda
Kompatibla nätverk 1000 Mbps (1 Gbps)
Maximal kabellängd 550 m [1804 ft]
Våglängd 850nm
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows® Server 2012, 2008 R2
Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9)
Linux
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Ej kompatibel med 10/100
Utseende
Produktbredd 83 mm [3.3 in]
Produkthöjd 20 mm [0.8 in]
Produktlängd 109 mm [4.3 in]
Produktvikt 80 g [2.8 oz]
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Länk och aktivitet
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45° C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 5 % - 95 % icke-kondenserande
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.7 kg [1.5 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI Express Gigabit Ethernet-adapter
1 - Enhets-/Instruktionsbruksanvisning på CD ROM
Certifikat
100Mbps Full/Low Profile Ethernet Multi Mode SC Fiber PCI NIC Card 2km
PCI100MMSC

100Mbps Full/Low Profile Ethernet Multi Mode SC Fiber PCI NIC Card 2km

Connect a PC directly to a multimode SC fiber network through an available PCI slot

138,61 € exkl. moms
173,26 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.