×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter

Produkt ID: USB31000S

Lägg till gigabit E-nätverksanslutningsmöjligheter till en bärbar eller stationär dator via en USB 3.0-port

Funktioner
  • USB till RJ45-adapter med stöd för gigabit-nätverk via USB 3.0

  • Kompatibel med IEEE 802.3, 802.3u och 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, och 1000BASE-T)

  • Strömförses direkt från USB-portar

Flera funktioner . . .
  • Avkänning av korsning och automatisk korrigering (auto MDIX)

  • Med stöd för IEEE 802.1Q VLAN-taggning

  • Stöd för jumboram

  • Stöder avlastning av kontrollsumma (IPv4, IPv6, TCP, UDP) och stöd för avlastning vid stora överföringar (LSO)

  • LED-indikatorer för aktivitet och länk

  • Kompakt och lätt design för maximal portabilitet

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:


tillgänglig i

Prisjustering

37,99 € EUR exkl. moms
47,49 € inkl. moms

ID: USB31000S

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

USB31000S USB 3.0 till Gigabit Ethernet-adaptern lägger till en ensam RJ45 Ethernet-port till ett USB-kompatibelt datorsystem med stöd för gigabit-nätverksanslutningar vid hel bandbredd, till skillnad mod USB 2.0-adaptrar.

Denna kompakta USB 3.0-nätverksadapter är bakåtkompatibel med äldre USB 2.0/1.x-datorsystem (hastighet begränsad av USB-buss) och är en idealisk bärbar ersättningsadapter till den bärbara datorn. Dessutom passar adaptern passar både i hemmet och på kontoret med stöd för jumboramar, VLAN-taggning och väckning-över-nätverket (WOL).

USB31000S USB3.0 -Gigabit adaptern täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Kompatibel med Gigabit Ethernet-nätverk och strömförses via USB för mångsidighet och bärbarhet som ett tillägg eller som en ersättare
  • Tack vare att inbyggd avlastning av kontrollsumma och avlastning vid stora överföringar (LSO) och jumboramar används, bidrar gigabit USB-adaptern till att spara på systemresurser
  • Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support
Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® 8.1 (32/64bit), 8 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Windows® Server 2012, 2008 R2, 2003(32/64)
Mac OS® 10.6 - 10.10
Linux Kernel 2.6.25 - 3.17.0

Användning
  • Lägg till Gigabit Ethernet till en stationär eller bärbar dator utan att behöva öppna chassit eller använda en utbyggnadskortplats
  • Ersätt en trasig, integrerad nätverksadapter med en extern, USB gigabit Ethernet-anslutning och slipp öppna upp datorchassit
  • Ansluter din bärbara dator till ett Gigabit-nätverk eller stamnät - perfekt för små kontor, hemmakontor, nätverkstillämpningar på avdelningsnivå och nätverksspel
  • Överför mycket stora filer via nätverket med äkta gigabit-hastigheter som inte går att få via USB 2.0-adaptrar
Produktnummer
Ingram Micro Sweden V932091
UPC Code 065030848404
Information om garanti
Warranty 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID ASIX AX88179
Gränssnitt RJ45 (Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1q VLAN-taggning
Portar 1
Prestanda
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support 4K max.
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximalt avstånd 100 m / 330 ft
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - RJ-45 Hona
1 - USB 3.0 A (9-stifts, SuperSpeed) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 8.1 (32/64bit), 8 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Windows® Server 2012, 2008 R2, 2003(32/64)
Mac OS® 10.6 - 10.10
Linux Kernel 2.6.25 - 3.17.0
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 26 mm [1 in]
Produkthöjd 15.5 mm [0.6 in]
Produktlängd 67 mm [2.6 in]
Produktvikt 27 g [1 oz]
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Aktivitet (gul)
1 - Länk (grön)
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet < 80 % RH
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 122 g [4.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-Gigabit-adapter
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok
Certifikat
USB 2.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter
USB21000S2

USB 2.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter

Lägg till Gigabit Ethernet till en USB 2.0-kompatibel stationär eller bärbar dator

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

Kompakt och svart USB 2.0 till 10/100 Mbps Ethernet nätverksadapter
USB2106S

Kompakt och svart USB 2.0 till 10/100 Mbps Ethernet nätverksadapter

Lägg till en 10/100 Mbps Ethernet-port till en dator med USB

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms

ExpressCard Ethernet Adapter Card for Gigabit Networks
EC1000S

Express Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapterkort för bärbar dator med 1 port

Lägg till Gigabit-nätverksanslutning till en ExpressCard-kompatibel bärbar eller stationär dator

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms

ExpressCard Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapterkort för bärbar dator med 2 portar
EC2000S

ExpressCard Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapterkort för bärbar dator med 2 portar

Lägg till 2 gigabit Ethernet-portar till din bärbara dator via en enda ExpressCard-kortplats

174,99 € exkl. moms
218,74 € inkl. moms

Mini PCI Express Gigabit Ethernet nätverksadapter NIC-kort
ST1000SMPEX

Mini PCI Express Gigabit Ethernet nätverksadapter NIC-kort

Lägg till en Gigabit RJ45-port genom en mini PCI express-kortplats

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms

PCI 10/100/1000 32 Bit Gigabit Ethernet nätverksadapter-kort med 1 port
ST1000BT32

PCI 10/100/1000 32 Bit Gigabit Ethernet nätverksadapter-kort med 1 port

Lägg till en 10/100/1000 Mbps Ethernet-port till vilken PC som helst via en PCI-kortplats

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms

USB 150Mbps Mini Wireless N Network Adapter - 802.11n/g  1T1R
USB150WN1X1

USB 150Mbps Mini Wireless N Network Adapter - 802.11n/g 1T1R

Add High Speed Wireless N Connectivity to a Desktop or Laptop Computer through USB

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH6BL

6 ft Cat5e Blue Molded RJ45 UTP Cat 5e Patch Cable - 6ft Patch Cord

Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability

1,99 € exkl. moms
2,49 € inkl. moms

Cat5e (UTP) Patch Cable - Black
M45PATCH10BK

3 m svart Cat5e gjuten RJ45 UTP Cat 5e-patchkabel – 3 m kopplingskabel

Skapa snabba Ethernet nätverksanslutningar med denna högkvalitativa Cat5e-kabel med ström-över-Ethernet

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

Cat5e patch cable with snagless RJ45 connectors – 30 ft, red
45PATCH30RD

Cat5e patch cable with snagless RJ45 connectors – 30 ft, red

Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

2 Port ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support
ECUSB3S22

2 Port ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support

Add 2 USB 3.0 Ports to a Laptop through an ExpressCard Slot

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms

54 mm flush mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar
ECUSB3S254F

54 mm flush mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar

Lägg till två flush mount USB 3.0-portar till en ExpressCard-kompatibel bärbar dator

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms

PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP-stöd
PEXUSB3S2

PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP-stöd

Lägg till två USB 3.0-portar till din stationära dator genom en PCI Express-utbyggnadskortplats

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 PCI Express-kort med 4 portar och UASP - SATA-ström
PEXUSB3S4

SuperSpeed USB 3.0 PCI Express-kort med 4 portar och UASP - SATA-ström

Lägg till fyra USB 3.0-portar till din stationära dator genom en PCI Express-utbyggnadskortplats

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.