×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

SATA, SAS och IDE

Serial ATA (SATA), Serial Attached SCSI (SAS) och Integrated Drive Electronics (IDE) är bland de vanligaste gränssnitten för hårddiskanslutningar. Vi har korten och kablarna för de anslutningar du behöver.

För vårt hela SATA, SAS och IDE sortiment, besök vår europeiska sida.

Visar 1-10 av 150 resultant

Sortera: Nyast | Pris | asce Alfabetisk
Sida: 1 3 4 5 ... 15 | Visa alla
Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA6

6 ft Shielded External eSATA Cable M/M

Connect your external SATA storage devices to your Laptop or desktop.

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms

30 cm SATA-kabel med lås
LSATA12

30 cm SATA-kabel med lås

SATA-kontakter med lås, för säkert fastsatta hårddiskinstallationer.

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

6in Latching SATA Cable
LSATA6

6in Latching SATA Cable

Secure latching SATA cable designed for new system boards and SATA hard drives

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

12in SATA Serial ATA Cable
SATA18

45 cm SATA seriell ATA-kabel

Denna högkvalitativa SATA-kabel är framtagen för att kunna ansluta SATA-enheter även i trånga utrymmen.

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA18RA1

45 cm SATA till högervinklad SATA seriell ATA-kabel

Anslut din SATA-enhet i rät vinkel vid installation i trånga utrymmen

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

PCI Express SATA 6 Gbps eSATA-kontrollerkort med 2 portar - PCIe SATA III-kort med dubbla portar - 2 interna/2 externa
PEXESAT322I

PCI Express SATA 6 Gbps eSATA-kontrollerkort med 2 portar - PCIe SATA III-kort med dubbla portar - 2 interna/2 externa

Lägg till 2 externa eller interna SATA-portar 6 Gbps till din stationära dator genom en PCI-Express-kortplats

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms

2 Port PCI Express eSATA Controller Adapter Card
PEXESATA2

2 Port PCI Express eSATA Controller Adapter Card

Add 2 eSATA ports to your desktop computer through a PCI Express expansion slot

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms

SATA 6 Gbps PCI Express SATA-kontrollerkort med 2 portar
PEXSAT32

SATA 6 Gbps PCI Express SATA-kontrollerkort med 2 portar

Lägg till två SATA 6 Gbps-portar för höghastighetsåtkomst till stora interna lagringslösningar

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms

PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-kontrollerkort med 4 portar och HyperDuo nivåindelad SSD-lagring
PEXSAT34RH

PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-kontrollerkort med 4 portar och HyperDuo nivåindelad SSD-lagring

Lägg till 4 interna SATA III-portar (6 Gbps) till datorn genom en PCI Express x2-kortplats

107,99 € exkl. moms
134,99 € inkl. moms

M.2 NGFF SSD till 2,5
SAT32M225

M.2 NGFF SSD till 2,5" SATA-adapter-konverterare

Konvertera en M.2 NGFF SSD till en 7 mm hög 2,5" SATA-SSD 6 Gbps med öppen ram

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms

Sida: 1 3 4 5 ... 15 | Visa alla