×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com
Serverhantering / KVM-switchar

KVM-switchar

StarTech.com har jättebra priser och kvalitet på ett stort utbud av KVM-switchar och KVM-relaterade produkter. Använd vårt KVM-filter (nedan) för att göra din sökning enklare och få färre resultat, baserat på dina exakta kontrollkrav.

Tillämpade filter

--Audio: NoX

KVM Ports

-- 1
-- 2
-- 4
-- 8
-- 16

PC Video Type

-- DVI
-- VGA

PC Interface

-- USB and PS/2
-- PS/2
-- USB

Multi-Monitor

-- No

Rack-Mountable

-- Yes
-- No
-- Optional

IP Control

-- Yes
-- No

Daisy-Chain

-- Yes
-- No

Cables Included

-- Yes
-- No

För vårt hela KVM-switchar sortiment, besök vår europeiska sida.

Visning 1 till 10 av 25 Resultat

Sida: 1 3 | Visa alla
KVM-konsol till USB 2.0 akutvagn-adapter för bärbara datorer
NOTECONS01

KVM-konsol till USB 2.0 akutvagn-adapter för bärbara datorer

Gör om en laptop till en konsol för fjärradministrerade servrar, datorer, bankomater, kiosker och mer

479,99 € exkl. moms
(479,99 € inkl. moms)

Ny
KVM Console to Laptop USB 2.0 Portable Crash Cart Adapter with File Transfer
NOTECONS02

KVM Console to Laptop USB 2.0 Portable Crash Cart Adapter with File Transfer

Turn any laptop into a portable console for rack servers, PCs, ATMs, kiosks and more, with local file transfer

538,99 € exkl. moms
(538,99 € inkl. moms)

1 Port USB PS/2 Server Remote Control IP KVM Switch with Virtual Media
SV1108IPEXEU

1 Port USB PS/2 Server Remote Control IP KVM Switch with Virtual Media

Control a server or PC remotely over the Internet, with virtual media remote file copying and installation

599,90 € exkl. moms
(599,90 € inkl. moms)

1 Port Server Remote Control IP KVM Switch w/ IP Power Control and Virtual Media
SV1108IPPWEU

1 Port Server Remote Control IP KVM Switch w/ IP Power Control and Virtual Media

Control a server or PC remotely over the Internet, with built-in remote power management and RS232

692,70 € exkl. moms
(692,70 € inkl. moms)

16 Port 1U Rackmount USB PS/2 KVM Switch with OSD
SV1631DUSBGB

16 Port 1U Rackmount USB PS/2 KVM Switch with OSD

Control up to 16 USB or PS/2-connected computers from one keyboard, mouse and monitor

566,13 € exkl. moms
(566,13 € inkl. moms)

16 Port 1U Rackmount USB KVM Switch with OSD
SV1631DUSBU

16 Port 1U Rackmount USB KVM Switch with OSD

Control up to 16 USB computers from a single keyboard, mouse and monitor

686,75 € exkl. moms
(686,75 € inkl. moms)

USB KVM-switch-paket med OSD och kablar för 1U-hyllmontering med 16 portar
SV1631DUSBUK

USB KVM-switch-paket med OSD och kablar för 1U-hyllmontering med 16 portar

Ett komplett USB KVM-paket med 16 portar med alla nödvändiga kablar och tillbehör

788,49 € exkl. moms
(788,49 € inkl. moms)

16 Port Rackmount USB PS/2 Digital IP KVM Switch
SV1641HDIEGB

16 Port Rackmount USB PS/2 Digital IP KVM Switch

Remotely manage and control up to 16 PCs, servers or KVMs at the BIOS level

1 317,56 € exkl. moms
(1 317,56 € inkl. moms)

2 Port Black PS/2 KVM Switch Kit with Cables
SV211K

2 Port Black PS/2 KVM Switch Kit with Cables

Control two PS/2 based computers with VGA video using this complete KVM kit with cables

41,52 € exkl. moms
(41,52 € inkl. moms)

USB VGA-kabel med KVM-switch och 2 portar - USB-driven med fjärrväxling
SV221NANOU

USB VGA-kabel med KVM-switch och 2 portar - USB-driven med fjärrväxling

Spara skrivbordsutrymme genom att kontrollera 2 datorer med USB från en enda uppsättning av tangentbord/mus och VGA-skärm

27,96 € exkl. moms
(27,96 € inkl. moms)

Sida: 1 3 | Visa alla