Product Performance
Ta reda på varför IT-proffs litar på StarTech.com när det gäller tillbehör för anslutningsmöjligheter.

PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 (5Gbps)-kortadapter med 2 portar och UASP – LP4-ström

Lägg till 2 SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-portar till din PCI Express-kapabla PC

Produkt ID: PEXUSB3S25
  • Ger två externa USB 3.2 Gen 1-portar med UASP-stöd
  • Stöder datahastigheter på upp till 5 Gbps
  • Kompatibel med specifikationen PCI express revision 2.0
  • Valfri LP4-strömkontakt ger upp till 900 mA per USB-port
  • Stödjer USB Battery Charging Specification 1.2
  • Kompatibelt med specifikationer för USB 3.2 Gen 1 rev 1.0 och Intel xHCI rev 1.0
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0- och USB 1.0-/1.1-enheter
  • Installationsfäste i lågprofil/halvhöjd medföljer

    Ditt pris
    31,99 EUR excl. VAT
    39,99 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Vänta...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C