Ta reda på varförIT-proffs litar på StarTech.com när det gäller tillbehör för anslutningsmöjligheter.
Gigabit PCI Express kortadapter med två portar för servernätverk - PCIe-nätverkskort
Lägg till två Gigabit Ethernet-portar till en klient, server eller arbetsstation genom en PCI Express-port
TAA Compliant
Produkt ID: ST1000SPEXD4
Två 10/100/1000 Mbps kompatibla RJ45 Ethernet-portar
Stöd för upp till 9K jumboram
Kompatibel med PCI Express Base Specification 2.0 (bakåtkompatibel med 1.0a/1.1)
Stöder Microsoft NDIS5 avlastning av kontrollsumma (IP, TCP, UDP) och LSO
Helt kompatibel med IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab och stöder IEEE 802.1Q VLAN-taggning, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding och IEEE 802.3x flödesreglering i full duplex
Stöd för Wake-on-LAN/Remote Wake-up
Konfigurerad med standard profilfäste, fäste i lågprofil/halvhöjd medföljer