Product Performance
Ta reda på varför IT-proffs litar på StarTech.com när det gäller tillbehör för anslutningsmöjligheter.

USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb - 5Gbps - vit

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en GbE-port

Produkt ID: HB30C3A1GEA
  • Ge din bärbara dator eller MacBook fler anslutningar genom USB-C genom att lägga till tre USB-A-portar (5 Gbps) och en GbE RJ45-port
  • Kompakt och lätt hölje med en liten storlek för resor eller skrivbord
  • USB-bussdriven och med en inbyggd USB Type-C-kabel så att du kan ta med dig hubben vart som helst
  • Den inbyggda kabeln har en liten och vändbar USB-C-kontakt och den är kompatibel med Thunderbolt 3-dataportar
  • Kompatibel med flera plattformar och med inbyggt stöd i de flesta operativsystem inklusive Windows® 10, macOS Sierra (10.12) och Chrome OS™
  • Med bakåtkompatibiliteten sparar du pengar genom att ansluta dina befintliga USB 2.0- och 1.x-enheter
  • Plug-and-play-installation och stöd för hot-swap eller hot-plug
  • Stöder Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumboramar, flödesreglering i full-duplex, VLAN-taggning och layer 2 priority encoding

    Ditt pris
    55,99 EUR excl. VAT
    69,99 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Vänta...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C