Ta reda på varförIT-proffs litar på StarTech.com när det gäller tillbehör för anslutningsmöjligheter.
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB 3.0 Type-A-portar med individuella switchar för portar - USB 3.2 gen. 1 med SuperSpeed 5 Gbit/s - USB-bussdriven - Bärbar - Ansluten kabel på 10"
Bärbar USB C- till USB 3.2 Gen 1-hubb | Bussdriven
TAA Compliant
Produkt ID: HB30C4AIB
USB C-HUBB MED 4 PORTAR Utöka anslutningen på en bärbar dator med USB C genom att lägga till 4x USB A-portar med individuella switchar för portar med hjälp av denna USB 3.2 Gen. 1-hubb på 5 Gbit/s; 15 W delad mellan anslutna enheter
INDIVIDUELLA SWITCHAR FÖR PORTAR: Varje USB A-port har en på/av-knapp (med lysdioder) för att koppla bort ström/data till enheter; Spara energi genom att stänga av SSD/USB-minnen, webbkameror och hörlurar när de inte används
STRÖMSÄTT OCH ÅTERSTÄLL ENHETER: Portswitchar gör att du kan rikta strömmen till önskad kringutrustning och slå på/av utan att koppla bort enheten fysiskt vilket minskar slitaget på USB-porten
KOMPAKT OCH PORTABEL: En lätt bussdriven adapterhubb med svart plasthölje, 25 cm ansluten USB C-värdkabel och liten formfaktor (85 mm x 35 mm x 1,9 cm)
BRED KOMPATIBILITET: USB C-hubb för bärbar dator som är OS-oberoende med stöd för operativsystem såsom Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS och Android; Kompatibel med USB 3.2 Gen 1/2.0-enhet